DUO Crimp 300 Obj. č. 97388
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát

Detaily položky

Obj. č.
97388
Item description
DUO Crimp 300
Type
DUO-Crimp 300
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892428760
Customs tariff number
82032000

Technická data

Stripping-crimping-shearing

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Der Duo-Crimp 300, ein Werkzeug, das 3 Funktionen vereint
      • Abisolieren, Crimpen, Abschneiden
      • Abisolieren von 0,5 bis 6,0 mm²
      • Crimpen in 2 Pressbereichen (0,5 bis 2,5 mm² und 4,0 bis 6,0 mm²)
      • Abschneiden durch eingebauten Seitenschneider

Použití

      • The Duo Crimp 300, one tool with 3 functions: Stripping, crimping, shearing
      • Stripping from 0.5 to 6.0mm²
      • Crimping in 2 clamping ranges (0.5 to 2.5mm² and 4,0 to 6.0mm²)
      • Shearing with integrated side cutter to 6mm²

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible