DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22 Obj. č. 800682
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
800682
Item description
DeviceNet™ THIN FRNC STATIC violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 22
Outer Ø mm (approx.)
6.9
Cu factor per km
34.0
Weight kg/km (approx.)
70.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
Metres per Packaging Unit
100, 500, 1000
Cut-to-length service available
yes
EAN / GTIN
4060892315398
Customs tariff number
85444920

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible