Technická data

upevňovací základna
Teplotní rozsah -40°C až +85°C
krátkodobé až +105°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyamide (PA) 6.6

Poznámky

      • legenda:
      • H - výška
      • W - šířka
      • L - délka
      • T - tloušťka

Použití

      • Malá patice k upevnění svazku pro šrouby se zapuštěnou hlavou, válcovou hlavou nebo pro montáž pomocí nýtů.

Položky CTM-TC

označení výrobku
Obj. č.
typ barva délka mm Šířka pásku max mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible