lisovací nástroj ERG 740
Obj. č. 96757
Detaily položky lisovací nástroj ERG 740
- Obj. č.
- 96757
- označení výrobku
- lisovací nástroj ERG 740
- typ
- ERG 740
- Ø stínění cca mm
- 7.62
- kusů v balení
- 1
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892428975
- číslo celního sazebníku
- 82032000
Technická data lisovací nástroj ERG 740
lisovací nástroj |
Detaily lisovací nástroj ERG 740
Konstrukce kabelu
-
- Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
-
- Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm
Poznámky
-
- Konektory Shield-Kon viz kapitola 'Kabelové dutinky a oka.'
Použití
-
- Ruční lisovací kleště vhodné pro lisování konektorů Shield-Kon
-
- Rozsah zpracování pro jednodílné konektory Shield-Kon od 1,27 do 7,62 mm
Ke stažení lisovací nástroj ERG 740
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem