Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 375-0-A
Obj. č. 91296
Detaily položky Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 375-0-A
- Obj. č.
- 91296
- označení výrobku
- Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 375-0-A
- typ
- CMP 375-0-A
- barva
- černá
- vnitřní Ø po smrštění mm
- 4,8
- vnitřní Ø před smrštěním mm
- 9,5
- tloušťka stěny mm
- 0,6
- metrů na jednotku balení
- 30.5
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892394584
- číslo celního sazebníku
- 39173200
Technická data Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 375-0-A
Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1 | |
Teplotní rozsah | -55°C až +135°C |
Detaily Polyoelfinové smršťovací hadice CMP 375-0-A
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyolefin
Vlastnosti
-
- bez silikonu
-
- bez kadmia
-
- bez olova
Poznámky
-
- Balení dodávky:
- CMP krabice (1,2 m kusy) (25 kusů = 30,5 m; 10 kusů = 12,2 m)
- CMP role
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- k opravám izolace
-
- pro utěsnění elektrických součástí