Technická data

Polyoelfinové smršťovací hadice 2:1
Teplotní rozsah -55°C až +135°C

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyolefin

Vlastnosti

      • bez silikonu
      • bez kadmia
      • bez olova

Poznámky

      • Balení dodávky:
      • CMP krabice (1,2 m kusy) (25 kusů = 30,5 m; 10 kusů = 12,2 m)
      • CMP role

Použití

      • stavba strojů a zařízení
      • robotika
      • automatizační technika
      • konstrukce lodí a vozidel
      • železniční technika
      • instalační technika
      • konstrukce rozvaděče
      • k opravám izolace
      • pro utěsnění elektrických součástí

Položky CMP

označení výrobku
Obj. č.
typ barva vnitřní Ø po smrštění mm vnitřní Ø před smrštěním mm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible