Circular connectors
Všechny položky
Technická data Circular connectors
kulaté konektory M12 + M8 | |
Teplotní rozsah | -40°C až +85°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily Circular connectors
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyamide (PA) 66 GF25
-
- hořlavost podle UL 94 (HB)
-
- materiál kontaktního povrchu: zlato
-
- design: horizontální
-
- kódování: A
-
- způsob upevnění: šroub
Vlastnosti
-
- kompaktní design s vysokou hustotou připojení
-
- šroubový zámek pro snadnou a rychlou instalaci
-
- rychlé a spolehlivé připojení v terénu
Poznámky
-
- legenda:
- L - délka
- D - Vnější průměr
- TD - průměr závitu
- SZ - šířka klíče
Použití
-
- průmyslová automatizace
-
- automatizační technika
-
- systém zpracování obrazu
-
- senzory
-
- AGV (samořídící dopravní systémy)
Položky Circular connectors
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | typ závitu | velikost | délka mm |
---|