CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,75 mm² Obj. č. 803383
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
803383
označení výrobku
CAN-BUS 0,75mm² 1-PAIR PVC STATIC fialová 1 x 2 x 0,75 mm²
vnější Ø mm (cca)
8,3
Hmotnost Cu na km
40,0
Hmotnost kg/km (cca)
101,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892315039
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: violet

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible