CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
Obj. č. 800685
Detaily položky CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
- Obj. č.
- 800685
- označení výrobku
- CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
- vnější Ø mm (cca)
- 8,5
- Hmotnost Cu na km
- 45,0
- Hmotnost kg/km (cca)
- 100,0
- Báze mědi EUR / 100kg
- 150
- metrů na jednotku balení
- 100, 500, 1000
- K dispozici služba střihu
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892314988
- číslo celního sazebníku
- 85444995
Technická data CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Detaily CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
Konstrukce kabelu
-
- Sheath colour: violet