CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm² Obj. č. 800685
  • UL certifikát
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
800685
označení výrobku
CAN-BUS 0,50mm² QUAD PVC STATIC fialová 4 x 1 x 0,50 mm²
vnější Ø mm (cca)
8,5
Hmotnost Cu na km
45,0
Hmotnost kg/km (cca)
100,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892314988
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: violet

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible