CAN-BUS 0,25mm² QUAD PUR CHAIN fialová 4 x 1 x 0,25 mm² Obj. č. 81912
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • robustní
  • vhodné pro vlečné řetězy
  • Délkové značení v metrech

Detaily položky

Obj. č.
81912
označení výrobku
CAN-BUS 0,25mm² QUAD PUR CHAIN fialová 4 x 1 x 0,25 mm²
vnější Ø mm (cca)
6,5
Hmotnost Cu na km
25,0
Hmotnost kg/km (cca)
45,0
Báze mědi EUR / 100kg
150
metrů na jednotku balení
100, 500, 1000
K dispozici služba střihu
ano
EAN / GTIN
4060892315091
číslo celního sazebníku
85444995

Technická data

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Detaily

Konstrukce kabelu

      • Sheath colour: violet

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible