BHA / BHB / BHC eye type
Všechny položky
Technická data BHA / BHB / BHC eye type
lisovací kabelové oko podle DIN EN 45545-2 | |
tvar příruby | kruhový tvar |
Teplotní rozsah | -20°C až +115°C krátkodobé až +130°C |
Detaily BHA / BHB / BHC eye type
Konstrukce kabelu
-
- materiál: mosaz
-
- povrch: galvanicky pocínované
-
- izolace: Polykarbonát (PC)
-
- částečně izolované
-
- hořlavost podle UL 94 (V0)
Poznámky
-
- Průměr kotouče 450 mm. Vnitřní průměr upnutí 27 mm. Ploché konektory / ploché nástrčné dutinky / kolíková kabelová oka jako zboží uspořádané do pásku na vyžádání.
-
- legenda:
- rozměry
- a - průměr vyvrtaného otvoru
- b - šířka příruby
- d - vnitřní průměr držáku pramene
- l - vzdálenost ke středu otvoru
Testy
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Použití
-
- Spojovací materiál izolovaný polykarbonátem uspořádaný do pásku byl vyvinut jako hospodárné řešení pro kabelovou konfekci středních a větších sérií.
Položky BHA / BHB / BHC eye type
označení výrobku
Obj. č.
|
typ | barva | průřez od / do mm² | kusů v balení |
---|