Anaconda Sealtite® OR
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
Všechny položky

Technická data

ochranná hadice
Teplotní rozsah -15°C až +100°C
krátkodobé až +120°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: ocel pozinkované
      • materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
      • vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
      • se zahnutým profilem
      • průběžná těsnící šňůra
      • plášť z extrudovaného plastu

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, tuky, zásady, kyseliny
      • UV odolný

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.

Použití

      • Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.

Položky Anaconda Sealtite® OR

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
vnější Ø mm (cca) barva jmenovitá velikost v palcích vnitřní Ø mm

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible