Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UV-odolné
Všechny položky

Technická data

PVC vlnitá trubice
Teplotní rozsah -35°C až +60°C
krátkodobé až +80°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: speciální Polyvinylchlorid (PVC) podle FDA CFR 21 a NSF 51 (USA norma
      • s integrovanou spirálou z tvrdého PVC

Vlastnosti

      • odolný proti: chemické čistící prostředky
      • tlustá, měkká, hladká a termoplastická PVC hadice
      • kapalinotěsný
      • zabraňuje usazování škodlivých mikroorganismů
      • snadné a rychlé čištění díky hladkému povrchu
      • vysoce flexibilní

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT-FG-Clean (až M50), LT-rovná, LT-úhlová, LT-E-UI-rovná, LT-E-UI-úhlová.

Použití

      • potravinářský a nápojářský průmysl
      • Farmaceutický průmysl
      • Biotechnologie
      • chemický průmysl

Položky Anaconda Sealtite® NMFG-Clean

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
vnější Ø mm (cca) barva Dynamický poloměr ohybu mm jmenovitá velikost v palcích

Ke stažení

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible