Anaconda Sealtite® HTDL
Všechny položky
Technická data Anaconda Sealtite® HTDL
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C krátkodobé až +120°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily Anaconda Sealtite® HTDL
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžný měděný vodič
-
- plášť z extrudovaného plastu
Vlastnosti
-
- UV-beständig
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
- Až do rozměru 1 1/4" s měděným vodičem.
Použití
-
- Dobré vlastnosti EMC.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Položky Anaconda Sealtite® HTDL
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | váha kg (cca) | jmenovitá velikost v palcích |
---|
Ke stažení Anaconda Sealtite® HTDL
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem