Anaconda Sealtite® EF
Všechny položky
Technická data Anaconda Sealtite® EF
ochranná hadice | |
Teplotní rozsah | -25°C až +70°C krátkodobé až +90°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily Anaconda Sealtite® EF
Konstrukce kabelu
-
- materiál: ocel pozinkované
-
- materiál vnějšího pláště: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- vyztužená, pozinkovaná a spirálově vinutá ocelová páska
-
- se zahnutým profilem
-
- průběžná těsnící šňůra
-
- plášť z extrudovaného plastu
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT rovná, LT úhlová, T&B rovná, T&B úhlová.
- Rozměry 2 1/2", 3", 4", 5" a 6" dostupné na dotaz.
Použití
-
- Univerzálně použitelná.
- Díky této náročné metodě konstrukce drží plastový plášť a vnitřní hadice pevně na sobě.
Položky Anaconda Sealtite® EF
označení výrobku
Obj. č.
|
vnější Ø mm (cca) | barva | jmenovitá velikost v palcích | vnitřní Ø mm |
---|
Ke stažení Anaconda Sealtite® EF
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem