Anaconda Sealtite® CNP
  • bez obsahu halogenu (LS0H)
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné
Všechny položky

Technická data

plastová hadice
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
krátkodobé až +80°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
      • materiál vnějšího pláště: speciální Polyvinylchlorid (PVC)
      • s vložkou z nylonové tkaniny

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, tuky

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT-CNP a LT-CNP-E

Použití

      • Celoplast.
      • Extrémně oděru odolná, flexibilní plastová hadice pro těžké aplikační podmínky.

Položky Anaconda Sealtite® CNP

Vnější průměr
označení výrobku
Obj. č.
vnější Ø mm (cca) barva jmenovitá velikost v palcích vnitřní Ø mm

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible