plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
Obj. č. 91262
Detaily položky plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
- Obj. č.
- 91262
- označení výrobku
- plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
- vnější Ø mm (cca)
- 36,3
- barva
- oranžová
- jmenovitá velikost v palcích
- 1
- vnitřní Ø mm
- 26,5
- metrů na jednotku balení
- 30
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892390159
- číslo celního sazebníku
- 39173900
Technická data plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
plastová hadice | |
Teplotní rozsah | -20°C až +60°C krátkodobé až +80°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- materiál vnějšího pláště: speciální Polyvinylchlorid (PVC)
-
- s vložkou z nylonové tkaniny
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, tuky
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT-CNP a LT-CNP-E
Použití
-
- Celoplast.
- Extrémně oděru odolná, flexibilní plastová hadice pro těžké aplikační podmínky.
Ke stažení plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem