plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
Obj. č. 91261
Detaily položky plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
- Obj. č.
- 91261
- označení výrobku
- plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
- vnější Ø mm (cca)
- 29,5
- barva
- oranžová
- jmenovitá velikost v palcích
- 3/4
- vnitřní Ø mm
- 21,0
- metrů na jednotku balení
- 53
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892390142
- číslo celního sazebníku
- 39173900
Technická data plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
plastová hadice | |
Teplotní rozsah | -20°C až +60°C krátkodobé až +80°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
Konstrukce kabelu
-
- materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
-
- materiál vnějšího pláště: speciální Polyvinylchlorid (PVC)
-
- s vložkou z nylonové tkaniny
Vlastnosti
-
- odolný proti: olejům, tuky
Poznámky
-
- Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
- LT-CNP a LT-CNP-E
Použití
-
- Celoplast.
- Extrémně oděru odolná, flexibilní plastová hadice pro těžké aplikační podmínky.
Ke stažení plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 3/4
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem