kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
Obj. č. 905058
Detaily položky kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
- Obj. č.
- 905058
- označení výrobku
- kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
- typ závitu
- metrický
- velikost
- M25 x 1,5
- délka závitu mm
- 15,0
- velikost klíče mm
- 41
- $Passend_zu_Schlauch_aussen_Ø_mm
- 29,5
- vhodné pro trubice o jmenovitém průměru
- 3/4
- kusů v balení
- 5
- lze objednat individuální množství
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892391217
- číslo celního sazebníku
- 83071000
Technická data kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná | |
Teplotní rozsah | -45°C až +105°C |
třída ochrany | IP 67 |
Detaily kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
Konstrukce kabelu
-
- materiál: nerez ocel
Poznámky
-
- Šroubovací pouzdro a vložka jsou z PA6.
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- robotika
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- železniční technika
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- Pro Anaconda Sealtite® CNP.
- LIQUIDTIGHT šroubovací vývodka z ušlechtilé oceli pro plastové ochranné hadice CNP.
Ke stažení kabelová šroubovací vývodka z nerez oceli, rovná LT-CNP-E M25 x 1.5 (3/4")
Příslušenství
Produkty shodné s tímto produktem