plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1/2 Obj. č. 91260
  • HAR certifikát
  • EAC certifikát
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE certifikát
  • UL certifikát
  • CSA certifikát
  • UV-odolné

Detaily položky

Obj. č.
91260
označení výrobku
plastová hadice Anaconda Sealtite® CNP 1/2
vnější Ø mm (cca)
23,4
barva
oranžová
jmenovitá velikost v palcích
1/2
vnitřní Ø mm
16,1
metrů na jednotku balení
60
K dispozici služba střihu
ne
EAN / GTIN
4060892390135
číslo celního sazebníku
39173900

Technická data

plastová hadice
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
krátkodobé až +80°C
třída ochrany IP 67

Detaily

Konstrukce kabelu

      • materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
      • materiál vnějšího pláště: speciální Polyvinylchlorid (PVC)
      • s vložkou z nylonové tkaniny

Vlastnosti

      • odolný proti: olejům, tuky

Poznámky

      • Vhodné připojovací šroubovací vývodky:
      • LT-CNP a LT-CNP-E

Použití

      • Celoplast.
      • Extrémně oděru odolná, flexibilní plastová hadice pro těžké aplikační podmínky.

Ke stažení

Příslušenství

Produkty shodné s tímto produktem

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible