PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá
Obj. č. 99623
Detaily položky PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá
- Obj. č.
- 99623
- označení výrobku
- PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá
- vnější Ø mm (cca)
- 18,5
- barva
- černá
- vnitřní Ø mm
- 14,2
- jmenovitá velikost mm
- 14,0
- metrů na jednotku balení
- 50
- K dispozici služba střihu
- ne
- EAN / GTIN
- 4060892379239
- číslo celního sazebníku
- 39173300
Technická data PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá
PA vlnitá trubice | |
Teplotní rozsah | -40°C až +120°C krátkodobé až +150°C |
kapacita/100mm | cca 125 N (NW: 17) |
Detaily PA vlnitá trubice HELUcond PA6-L 18,5 černá
Konstrukce kabelu
-
- materiál: modifikovaný polyamid (PA) 6
-
- hořlavost podle UL 94 (V2)
Vlastnosti
-
- bezhalogenový
-
- bez fosforu
-
- odolný proti: paliva, minerální oleje, tuky, slabé zásády, slabé kyseliny
-
- UV odolný
Poznámky
-
- Úzký profil. Vhodné připojovací kabelové vývodky: HELUquick, HSSV.
Testy
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Použití
-
- stavba strojů a zařízení
-
- automatizační technika
-
- konstrukce lodí a vozidel
-
- instalační technika
-
- konstrukce rozvaděče
-
- pro lehké mechanické namáhání
-
- Hadice pro ochranu kabelů pro lehká až střední mechanická namáhání.