HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
Obj. č. 800126
Detaily položky HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
- Obj. č.
- 800126
- označení výrobku
- HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
- počet vláken v jádru
- 2
- typ vlákna
- Multimode G62,5/125
- kategorie vlákna
- OM1
- počet vláken v jádru
- 1
- vnější Ø mm (cca)
- 1
- Hmotnost kg/km (cca)
- 76,0
- metrů na jednotku balení
- 1000
- lze objednat individuální množství
- ano
- EAN / GTIN
- 4060892313424
- číslo celního sazebníku
- 85447000
Technická data HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -20°C Operating, max.: +60°C |
Detaily HELUCOM® AT-VYY černá 2 G62,5/125
Konstrukce kabelu
-
- Core type: Tight buffer
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PVC
-
- Outer sheath colour: Black
Vlastnosti
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Testy
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Použití
-
- This HELUCOM® fibre-optic cable is suited for fixed installations in pits and channels, but also for flexible applications as jumper cable. Because of the robust construction with Single- and Overall-jacket you also can use it in industrial areas. With the core-construction, direct plug manufacturing, even on site, poses no problems.