803/0, 803/5, 804
Všechny položky
Technická data 803/0, 803/5, 804
lisovací kleště |
Detaily 803/0, 803/5, 804
Konstrukce kabelu
-
- Typ 803
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 im Querschnittsbereich 0,25 bis 6,0 mm²
- Typ 804
-
- für Aderendhülsen nach DIN 46228 und Rohrkabelschuhe
-
- Querschnittsbereich für Aderendhülsen 0,75 bis 16,0 mm²
-
- Querschnittsbereich für Rohrkabelschuhe 0,75 bis 2,5 mm²
Použití
-
- Typ 803 pro koncovky žil podle DIN 46228 v rozsahu průřezu 0,5 až 6,0 mm²
-
- Typ 804 pro objímky podle DIN 46228 a trubicová kabelová oka
-
- průřez koncových objímek žil 0.75 až 16.0mm²
-
- průřez trubicových kabelových ok 0.75 až 2.5mm²
Položky 803/0, 803/5, 804
označení výrobku
Obj. č.
|
typ | průřez od / do mm² | kusů v balení | lze objednat individuální množství |
---|