W Cabel tie unlockable
  • Sans halogène (LS0H)
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +80°C

Détails du produit

Construction

      • Polyamide 6.6

Propriétés

      • halogen-free
      • silicone-free

Tests

      • Flammability acc. to UL 94: V2

Utilisation

      • Detachable cable tie for temporary assembly. This cable tie can be opened by hand without using a tool.

Tous les articles W Cabel tie unlockable

Typ
Part no.
Colour Length mm Width mm Bundle-Ø ca. mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible