![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_PF_1520x1160.jpg)
![TOPSERV® 600 VFD](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62607_1520x1160.jpg)
TOPSERV® 600 VFD
- Oil Res I/II
- Offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- type préférentiel CEM
Caractéristiques techniques TOPSERV® 600 VFD
Câbles moteur et servomoteur selon UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC, UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 14 AWG - 2 AWG: UL-Std. 44 (RHW-2) | |
Plage de température | en mouvement +5°C à +50°C pose fixe -40°C à +105°C UL (TC) à +90°C |
Tension nominale | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V CIC-TC AC 600 V |
Tension d'essai cond./cond. | 6000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 6000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit TOPSERV® 600 VFD
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon ASTM B174 Class M (18-10 AWG) / ASTM B174 Class K (8-2 AWG), dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
-
- Repérage des conducteurs: conducteurs noirs numérotés blanc
-
- G = avec conducteur de protection V/J, en couche extérieure
-
- Conducteurs torsadés en couches, longueur de pas optimisée
-
- Rubannage non tissé
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Rubannage non tissé
-
- Gaine extérieure: TPE spécial
-
- Couleur de la gaine: voir fiche technique
-
- Marquage: in feet
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV (SUN RES)
-
- pour usage en extérieur
-
- possibilité pose souterraine (DIR BUR)
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- résistant aux huiles selon UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Cold Bend Test selon UL Std. 1277 No. 17
-
- Impact Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) selon UL Std. 1277 No. 24
-
- possibilité pose souterraine (DIR BUR) selon UL Std. 1277 No. 5 (isolation des endroits humides), No. 19 (test d'écrasement)
-
- Vertical-Tray Flame Test (FT4) selon UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- Certifications et approbations:
- EAC
- ECOLAB®
- pour les environnements à risque d'explosion - Classe 1 Div. 2 selon NEC Art 501
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
-
- pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
- 1) il faut respecter les instructions de montage
- 2) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.
Utilisation
-
- Highly flexible, extremely oil-resistant motor supply cable for modern servomotors; the tinned copper braid screen (approx. 85% coverage) provides effective protection against electrical disturbances and the resultant failures. For open, unprotected installation in cable trays and from cable trays to the machine. The special TPE sheath is extremly resistant to oil, coolants and solvents and hence the perfect solution for industrial applications with open installation, installation in pipes or in earth.
Tous les articles TOPSERV® 600 VFD
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur de la gaine | $ca_Nennquerschnitt_mm_ | Ø extérieur mm (approx.) | Indice cuivre kg/km |
---|