![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91046_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91046_1520x1160.jpg)
Mounting base TC 358
Numéro d'article 91048
Détails de l'article Mounting base TC 358
- Numéro d'article
- 91048
- Typ
- Mounting base TC 358
- Colour
- black
- Version
- zum Dübeln
- A mm
- 31.8
- B mm
- 9.9
- C mm
- 9.9
- E mm
- 7.1
- Hole-Ø mm
- 6.4
- Tie width max. mm
- 4.8
- PU/pc.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401930
- customs tariff number
- 39174000
Caractéristiques techniques Mounting base TC 358
Temperature range | -40°C up to +85°C temporary up to +105°C |
Détails du produit Mounting base TC 358
Construction
-
- Polyamide 6.6
Utilisation
-
• Mounting base for robust fastening of lines, pipes and tubes - outdoor applications included.
Téléchargements Mounting base TC 358
Accessoires
Produits complémentaires