![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91046_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91046_1520x1160.jpg)
TC Mounting base
Tous les articles
Caractéristiques techniques TC Mounting base
Temperature range | -40°C up to +85°C temporary up to +105°C |
Détails du produit TC Mounting base
Construction
- Polyamide 6.6
Utilisation
- Mounting base for robust fastening of lines, pipes and tubes - outdoor applications included.
Tous les articles TC Mounting base
Typ
Part no.
|
Colour | Version | A mm | B mm |
---|
Téléchargements TC Mounting base
Accessoires
Produits complémentaires