TC Mounting base as adhesive base
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperature range -40°C up to +85°C
temporary up to +105°C

Détails du produit

Construction

      • Polyamide 6.6

Utilisation

      • Adhesive base with foamed adhesive foil for smoothing out slightly uneven surfaces. Adheres to smooth, grease-free surfaces.

Tous les articles TC Mounting base as adhesive base

Propriétés
Typ
Part no.
Colour Version A mm B mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible