Caractéristiques techniques

Socle adhésif
Plage de température -40°C à +65°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Remarques

      • L'article 91036 est noir et résistant aux UV. Il est autocollant et peut être vissé.

Utilisation

      • Socle adhésif avec film adhésif moussé pour compenser les petites inégalités. Adhère sur des surfaces lisses et non grasses.

Tous les articles TC-AB

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Largeur maximale du serre-câble en mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible