SWM-M
Tous les articles
Caractéristiques techniques SWM-M
Tube métallique enroulé en spirale selon DIN EN IEC 61386-23 | |
Plage de température | -50°C à +250°C temporairement à +220°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit SWM-M
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- avec profil doublement plié (profil Agraff)
Propriétés
-
- haute résistance à la traction et à la torsion
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles SWM-M
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | poids approx. kg | Ø-intérieur mm | Mètre par unité de conditionnement |
---|