Multistrip 10 Numéro d'article 904731

Détails de l'article

Numéro d'article
904731
Typ
Multistrip 10
Cross section min. - max. mm²
0,03 - 10,0
PU/pc.
1
EAN / GTIN
4060892428784
customs tariff number
82032000

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Construction

      • Self adjusting
      • For single and multi-core lines made of PVC, rubber etc.
      • Adjustable stripping length up to 18 mm
      • Robust metal clamps
      • Ergonomic two-component handle
      • Length 195 mm
      • Weight 200 g

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible