HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
- forte résistance à l'abrasion
- gaine extérieure PUR à forte résistance mécanique
- Âme en aluminium à brins fins, extrêmement flexible
- faible poids propre
- recyclable
- résistant aux UV et huiles
- connectique certifiée disponible
Caractéristiques techniques HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Monoconducteur suivant la DIN VDE 0250-813 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +90°C pose fixe -40°C à +90°C |
Température de service admissible à l'âme | +90°C |
Tension nominale | AC U0/U 1800/3000 V |
Tension d'essai cond./cond. | 9000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Construction
-
- Âme Alu, brins fins
-
- Isolation conducteur: PVC spécial
-
- Repérage des conducteurs: noir
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Gaine extérieure: PUR spécial
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV
-
- forte résistance à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- une excellente flexibilité favorise une pose rapide
-
- recyclable
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- plus de détails ainsi que des informations sur les versions spéciales et la connectique appropriée sur wind@helukabel.de
Utilisation
-
Câble en aluminium extrêmement flexible pour l'utilisation dans de nombreux domaines de la technique de l'énergie et des installations ; grâce à sa grande flexibilité et à son faible poids propre, le travail d'installation sur le terrain peut être considérablement réduit. Grâce au matériau utilisé pour sa gaine, le câble HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST est extrêmement résistant à l'abrasion et aux contraintes mécaniques. Elle ne peut être mise en œuvre qu'avec le procédé de sertissage HELUKABEL® C8 certifié selon la norme IEC 61238-1 Cl. A ; les outils adaptés à cette technique de raccordement sont disponibles (également en prêt).
Tous les articles HELUWIND® WK POWERLINE ALU ROBUST 1,8/3 kV
Désignation de l'article
Num. d'article
|
AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | Indice d'Al kg/km | Poids kg/km (approx.) |
---|