Coupe-câble HELUTOOL HKS 34 S Numéro d'article 908053
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
908053
Désignation de l'article
Coupe-câble HELUTOOL HKS 34 S
Type
HKS 34 S
Longueur mm
250,0
poids approx. kg
0,90
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428883
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Coupe-câble

Détails du produit

Construction

      • Sehr stabiler und leichtgängiger Kabelschneider zum Schneiden von verseilten Al- und Cu-Leitern
      • Bis max. 4x70 mm² bzw. 1x185 mm²
      • Für feinverseilte Leiter bis 34mm Außendurchmesser
      • Doppelt, nadelgelagerter und patentierter Excenterantrieb erzeugt in Verbindung mit der besonderen Schneidengeometrie einen hohen Wirkungsgrad des Kabelschneiders
      • Länge 250 mm
      • Gewicht 900 g

Remarques

      • Ne convient pas pour couper des fils d'acier, des câbles avec âme en acier et des conducteurs massifs.

Utilisation

      • Cisailles à câbles très stables et faciles à utiliser pour couper les conducteurs torsadés en aluminium et en cuivre Jusqu'à max. 4x70mm² ou 1x185mm²
      • Pour les conducteurs finement torsadés jusqu'à 34mm de diamètre extérieur
      • L'entraînement excentrique breveté à double roulement à aiguilles produit, en combinaison avec la géométrie particulière de la lame, un rendement élevé des cisailles à câbles.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible