![HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400280_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400280_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC noir 2 x 2 x 0,22 mm²
Numéro d'article 400280
Détails de l'article HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC noir 2 x 2 x 0,22 mm²
- Numéro d'article
- 400280
- Désignation de l'article
- HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC noir 2 x 2 x 0,22 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Indice cuivre kg/km
- 38,0
- Poids kg/km (approx.)
- 76,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC noir 2 x 2 x 0,22 mm²
Résistance d'isolement | min. 85.0 GOhm x km |
Détails du produit HELUSOUND® AES/EBU DMX TP FRNC noir 2 x 2 x 0,22 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé
-
- Isolation conducteur: PE moussé
-
- Repérage des conducteurs: blanc-orange, blanc-bleu
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: composé ignifugé sans halogène (FRNC)
-
- Couleur de la gaine: noir
Propriétés
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme