HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22/19

HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22/19 Numéro d'article 11007800
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Capable de supporter la torsion
  • Suitable for all PROFInet systems up to 100 Mbit
  • 1000V UL approval
  • for applications in robotics subject to torsion

Détails de l'article

Numéro d'article
11007800
Item description
HELUKAT® PROFInet R+ CAT.5e SF/UTP PUR TORSION green 2 x 2 x AWG 22/19
Outer Ø mm (approx.)
7.2
Cu-weight kg/km
33.0
Weight kg/km (approx.)
60.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
Cut-to-length service available
yes
EAN/GTIN
4060892492570
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible