HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX green 2 x 2 x AWG 22 /1

HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX green 2 x 2 x AWG 22 /1 Numéro d'article 805654
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Retardateur de flamme non corrosif (FRNC)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Suitable for all PROFInet systems up to 100 Mbit
  • FRNC Outer sheath
  • FastConnect (SK) capable
  • 600V UL approval

Détails de l'article

Numéro d'article
805654
Item description
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX green 2 x 2 x AWG 22 /1
Outer Ø mm (approx.)
6.5
Cu-weight kg/km
32.0
Weight kg/km (approx.)
65.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314506
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible