HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 24 /7 Numéro d'article 805828
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Robuste
  • for applications up to 10 Gigabit
  • 600V UL approval
  • for torsional applications

Détails de l'article

Numéro d'article
805828
Item description
HELUKAT® 600T CAT.7 SF/FTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 24 /7
Outer Ø mm (approx.)
8.7
Cu-weight kg/km
46.0
Weight kg/km (approx.)
95.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314247
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible