HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAIN green 4 x 2 x AWG 26 /7

HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAIN green 4 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 805548
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • for applications up to 10 Gigabit
  • triple-screened, high EMC
  • 1000V UL approval
  • for use in drag chains in continuous motion

Détails de l'article

Numéro d'article
805548
Item description
HELUKAT® 500S CAT.6A SF/FTP SLIM PUR CHAIN green 4 x 2 x AWG 26 /7
Outer Ø mm (approx.)
7.8
Cu-weight kg/km
34.0
Weight kg/km (approx.)
64.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314223
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible