HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC green 4 x 2 x AWG 22 /1

HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC green 4 x 2 x AWG 22 /1 Numéro d'article 803693
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Robuste
  • for applications up to 10 Gigabit
  • highly flame-retardant
  • FastConnect (SK) capable
  • CC-Link IE Field certified

Détails de l'article

Numéro d'article
803693
Item description
HELUKAT® 500IND CAT.6A SK S/FTP PVC STATIC green 4 x 2 x AWG 22 /1
Outer Ø mm (approx.)
9.6
Cu-weight kg/km
44.0
Weight kg/km (approx.)
115.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314346
Customs tariff number
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible