HELUKAT® 200S CAT.5e 4C SF/UTP PUR CHAIN green 2 x 2 x AWG 26 /19

HELUKAT® 200S CAT.5e 4C SF/UTP PUR CHAIN green 2 x 2 x AWG 26 /19 Numéro d'article 800088
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Résistant aux UV
  • for applications up to 100 Megabit
  • with inner sheath
  • compact, star-quad configuration
  • for use in drag chains in continuous motion

Détails de l'article

Numéro d'article
800088
Item description
HELUKAT® 200S CAT.5e 4C SF/UTP PUR CHAIN green 2 x 2 x AWG 26 /19
Outer Ø mm (approx.)
6.6
Cu-weight kg/km
31.0
Weight kg/km (approx.)
56.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314209
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible