HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /19 Numéro d'article 81155
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 1 Gigabit
  • avec gaine intermédiaire
  • pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles

Détails de l'article

Numéro d'article
81155
Désignation de l'article
HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 2 x AWG 24 /19
Cross-sec. mm² (approx.)
0,24
Ø-conducteur environ mm
0,64
Ø-conducteur ca. mm
1,25
Ø extérieur mm (approx.)
9,5
indice cuivre/km
54,3
Poids kg/km (approx.)
110,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314193
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2
Plage de température en mouvement -25°C à +70°C
pose fixe -35°C à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 700 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 78.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 156.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 2.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 51 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 67%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 2.08 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 12x Ø extérieur
pose fixe 6x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc / marron
      • no. 2 : vert / jeune
      • no. 3 : gris / rose
      • no. 4 : bleu / rouge
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Gaine intermédiaire: TPE
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® 200S CAT.5 4P SF/UTP PUR CHAIN est conçu pour les sollicitations extrêmes sur les pièces de machines en mouvement pour la pose dans la chaîne porte-câbles et apporte des propriétés de transmission de première classe dans les conditions les plus difficiles et les plus extrêmes. Grâce à une construction ingénieuse, même les utilisations dans les chaînes porte-câbles à haute densité sont possibles sur le plan mécanique.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible