HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 26 /19

HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 26 /19 Numéro d'article 800067
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • for applications up to 1 Gigabit
  • optimised screen design
  • for torsional applications

Détails de l'article

Numéro d'article
800067
Item description
HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION green 4 x 2 x AWG 26 /19
Outer Ø mm (approx.)
7.5
Cu-weight kg/km
29.5
Weight kg/km (approx.)
74.0
Copper base in EUR / 100 kg
150
VPE/m
100, 500, 1000
anbruchfähig
yes
EAN/GTIN
4060892314230
Customs tariff number
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Détails du produit

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible