![HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11000620_1520x1160.jpg)
HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Numéro d'article 11000620
- Câble de données PVC
- UL Style 2464
- 300 V
- 80 °C
- avec drain de masse
Détails de l'article HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Numéro d'article
- 11000620
- Désignation de l'article
- HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892518171
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2464 | |
Plage de température | pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 200 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 370 pF/m |
Impédance caractéristique | 45 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.65 mH/km |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 15x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® 2464 PVC/PVC-TP 300 BLACK 1 x 2 x 16 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PVC semi-rigide
-
- Repérage des conducteurs: coloré,
- (Paires): Nr. 1: noir / blanc
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Utilisation
-
- Câble de données homologué UL pour les applications dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus ; pour la pose fixe dans les endroits secs et humides.