EW PA-ATEX
Tous les articles
Caractéristiques techniques EW PA-ATEX
PA EX extender | |
Temperature range | -20°C to +70°C |
Protection class | IP 66 |
Détails du produit EW PA-ATEX
Construction
-
- Material: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- halogen-free
-
- phosphor-free
-
- silicone-free
-
- cadmium-free
Remarques
-
- Approval: PTB 04 ATEX 1040X
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- SI - Size of the internal thread
Utilisation
-
• Machine and plant construction<br />• Robotics<br />• Automation technology<br />• Vehicle construction and shipbuilding<br />• Installation technology<br />• Control cabinet construction
Tous les articles EW PA-ATEX
Item description
Part no.
|
Colour | Pieces per Packaging Unit | anbruchfähig | EAN/GTIN |
---|
Téléchargements EW PA-ATEX
Accessoires
Produits complémentaires