Outil à presser manuel ERG 740
Numéro d'article 96757
Détails de l'article Outil à presser manuel ERG 740
- Numéro d'article
- 96757
- Désignation de l'article
- Outil à presser manuel ERG 740
- Type
- ERG 740
- -Ø du blindage appro. mm
- 7.62
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428975
- Numéro de tarif douanier
- 82032000
Caractéristiques techniques Outil à presser manuel ERG 740
Outil à presser manuel |
Détails du produit Outil à presser manuel ERG 740
Construction
-
- Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
-
- Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm
Remarques
-
- À utiliser avec connecteurs Shield-Kon voir. Utilisable uniquement en combinaison avec des inserts d'outils adaptés - voir TI-ERG 740
Utilisation
-
- Outil de compression manuel adapté au serrage des connecteurs Shield-Kon
-
- Plage d'application pour les connecteurs Shield-Kon de 1,27 à 7,62 mm²
Téléchargements Outil à presser manuel ERG 740
Accessoires
Produits complémentaires