CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm² Numéro d'article 801573
  • Certificat UL
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
801573
Désignation de l'article
CAN-BUS 0,34mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,34 mm²
Ø extérieur mm (approx.)
8
Indice cuivre kg/km
30,0
Poids kg/km (approx.)
77,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315008
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
      • Couleur de la gaine: violet

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible