![CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81287_1520x1160.jpg)
![CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M81287_1520x1160.jpg)
CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,22 mm²
Numéro d'article 81287
Détails de l'article CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,22 mm²
- Numéro d'article
- 81287
- Désignation de l'article
- CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,22 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,9
- Indice cuivre kg/km
- 21,0
- Poids kg/km (approx.)
- 60,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314957
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,22 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit CAN-BUS 0,22mm² QUAD PVC STATIC violet 4 x 1 x 0,22 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: violet