HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rouge 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²) Numéro d'article 17001275
  • Certificat UL
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
17001275
Désignation de l'article
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL rouge 3 x AWG 14 (2,08 mm²) + 2 x AWG 18 (0,82 mm²)
Ø extérieur mm (approx.)
11,8
Indice cuivre kg/km
84,0
Poids kg/km (approx.)
175,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
-
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892537141
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
      • Couleur de la gaine: rouge

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible