H07G-K rose 1 x 70 mm² Numéro d'article 56206
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur caoutchouc
  • brins fins
  • âme cuivre étamé

Détails de l'article

Numéro d'article
56206
Désignation de l'article
H07G-K rose 1 x 70 mm²
AWG (approx.)
2/0
Ø extérieur mm (approx.)
13,6 - 17,0
Indice cuivre kg/km
672,0
Poids kg/km (approx.)
726,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892240546
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur caoutchouc, H07G-K selon DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K suivant la DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Plage de température en mouvement -5°C
pose fixe -40°C
Température de service admissible à l'âme +110°C
Tension nominale AC U0/U 450/750 V
Tension d'essai 2500 V
Rayon de courbure minimum pose fixe
<8 mm: 4x ø extérieur
8-12 mm: 5x ø- Extérieur
>12 mm: 6x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • 10 - 120 mm²: Ruban séparateur
      • Isolation conducteur: Caoutchouc (EVA) selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (type de mélange EI3)
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Tests

      • Certifications et approbations:
      • H07G-K: HAR
      • H07G-K: EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Marquage autorisé: noir, vert-jaune, bleu, marron, blanc, gris, violet, rose, orange, turquoise

Utilisation

      • Pour l'installation dans le tube d'installation électrique ainsi que dans le canal d'installation électrique à ouvrir et à fermer. Pour le câblage interne d'appareils et d'équipements. Ne doit pas entrer en contact avec l'eau.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible